주요 특징

  • 코팅: 하드 유전체
  • 클리어 애퍼처: 중앙 타원형 25 mm x 45 mm (1.0 in x 1.8 in)
  • 평탄도: 1/10 파장(633 nm에서)
  • 반사율: 0 ~ 60도의 입사 범위에서 90% 이상(633 nm에서) (s 및 p 편극 모두)

키사이트 10769A 터닝 미러는 빔의 수직 또는 수평 편극면에서 각도에 관계없이 레이저 빔을 편향시킵니다. 이 미러는 10768A 진단 측정 키트의 일부입니다.

10769A는 레이저 측정 및 교정 분야용으로 적합합니다. 예를 들어 슬랜트 베드 선반의 교정 시 빔 스티어링 미러는 선반의 크로스 슬라이드를 따라 레이저 헤드로부터 간섭계를 통과해 윗방향으로 빔을 편향시킵니다. 한 축으로만 이동하는 테이블이 있는 밀링 머신의 경우처럼, 하나 이상의 미러가 레이저 헤드부터 간섭계(별도의 조치가 없으면 접근할 수 없는 곳에 위치)까지 경로를 만들 수 있습니다.

키사이트 10769A는 물리적 레이아웃과 각 어플리케이션의 측정 요구사항에 맞게 간섭계 시스템을 조정하는 측정 옵틱 제품군의 한 구성요소입니다. 적절한 레이저 헤드 및 시스템 전자부품을 사용해서 구성된 옵틱은 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 또는 교정 시스템의 일부입니다.

  • 슬랜트 베드 선반 교정을 위한 셋업 간소화 및 가속화
  • 이동하는 베드가 있는 기계에서 대각선 측정 간소화
  • 키사이트 5530 레이저 교정 시스템을 포함한 다양한 키사이트 시스템에 사용할 수 있습니다
더 보기

10769A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?