검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
10768A 대각선 측정 키트
키사이트 5530 레이저 교정 시스템 포함과 함께 이 키트를 사용한 선형 측정
주요 특징
키사이트 10768A 대각선 측정 키트(키사이트 5530 레이저 교정 시스템 포함)를 사용하면 네 개의 본체 대각선에 대한 선형 측정으로 공작 기계의 작동 볼륨을 판별할 수 있습니다. 이러한 측정을 통해, 체적 포지셔닝 성능을 빠르게 확인할 수 있는 기계 성능이 문서화됩니다. 몇 시간 또는 하루 정도의 장기 드리프트 테스트를 수행하여 온도가 형상에 미칠 수 있는 영향을 파악해 보십시오.
10768A 대각선 측정 키트(5530 레이저 교정 시스템 포함)는 여러 공작 기계가 대각선 측정의 반복도를 최적화할 수 있도록 지원하는 개별 시그니처를 제공합니다. 동일한 기계 이동을 사용해서, 성능 변화를 예측하기 위해 기계가 사양을 충족하는지 여부를 쉽게 판별할 수 있습니다.
- 범위
• 최대 40 m(130피트), 선형 옵틱 포함
• 최대 80 m(260피트), 장거리 옵션 포함 - 분해능
• 1 nm(0.04 µin) 10766A 선형 옵틱 - 정확도
• ±0.4 ppm 키사이트 E1738A 공기 센서
• ±0.1 ppm(진공)
• ±0.02 ppm(진공), Z540-1에 따라 레이저 교정
10768A에 관심이 있으신가요?
대각선 측정 키트의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?