검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
10728A 평면 미러
키사이트 10728A 평면 미러는 빔 직경이 9 mm 이하인 수직 입사 평면 미러입니다. 이 베어 옵틱의 경우 사용자가 따로 마운트를 준비해야 합니다.
주요 특징
키사이트 10728A는 빔 직경이 9 mm 이하인 수직 입사 평면 미러입니다. 사용자가 따로 마운트를 준비해야 하는 베어 옵틱입니다. 이 제품은 일반적으로 10735A 및 10736A 3축 간섭계와 함께 사용됩니다.
- 무게: 21 g(0.74온스)
- 광학 레이아웃의 유연성을 극대화할 수 있는 많은 디렉팅 옵틱 제품 중 하나
- PC 및 VMEbus 호환 시스템에 사용 가능
10728A에 관심이 있으신가요?
평면 미러의 역량 확대
특집 리소스: 10728A 평면 미러
다른 도움이 필요하십니까?