주요 특징

키사이트 10728A는 빔 직경이 9 mm 이하인 수직 입사 평면 미러입니다. 사용자가 따로 마운트를 준비해야 하는 베어 옵틱입니다. 이 제품은 일반적으로 10735A 및 10736A 3축 간섭계와 함께 사용됩니다. 

  • 무게: 21 g(0.74온스)
  • 광학 레이아웃의 유연성을 극대화할 수 있는 많은 디렉팅 옵틱 제품 중 하나
  • PC 및 VMEbus 호환 시스템에 사용 가능
더 보기

10728A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?