이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

The Keysight 10728A is a normal incidence plane mirror for beam diameters of 9 mm or less. It is a bare optic that requires a user-supplied mount. It is typically used with the 10735A and 10736A three axis interferometers. 

  • Weight: 21 g (0.74 oz)
  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems