이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10722A Plane Mirror Converter

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

The Keysight 10722A plane mirror converter modifies the use of the 10702A linear interferometer. With an additional 10703A reflector, the 10722A converts the 10702A into a 10706A plane mirror interferometer. With an additional 10723A high-stability adapter, the 10722A converts the 10702A into an 10706B high-stability plane mirror interferometer. 

  • Weight: 35.5 g (1.3 oz)
  • Economical modification of linear interferometer
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems