이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10706A Plane Mirror Interferometer

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

10706A-080 Fiber optic receiver adaptor
10711A
Adjustable Mount 

Adjustable Mount

10711A
The Keysight 10711A adjustable optics mount makes alignment faster and easier. For 10702A, 10706A, 10715A, 10716A. Allows ± 5 degrees tilt and yaw

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 10724A Product Photograph 10724A Plane Mirror Reflector 

    10724A Plane Mirror Reflector

    The Keysight 10724A plane mirror reflector is used with the Keysight 10706A/B, 10715A, 10716A and 10737L/R. Can only be used for single axis linear measurements.

  • Agilent 10723A Product Photograph 10723A High-Stability Adapter 

    10723A High-Stability Adapter

    The Keysight 10723A High-Stability Adapter is used to convert a 10706A interferometer to a 10706B. Improves thermal stability.