주요 특징

가장 작은 선형 간섭계인 키사이트 10705A 단일 빔 간섭계는 저질량 또는 한정된 공간의 단일 축 측정용으로 설계되었습니다. 디스크 드라이브를 비롯하여 기타 좁은 공간에서 사용하기 적합합니다. 나가는 빔과 반사되는 빔이 서로 겹쳐 간섭계와 역반사체 간에 하나의 빔만 이동하는 모양을 띄기 때문에 단일 빔 간섭계라고 불립니다.

10705A는 기준 반사기와 두 개의 1/4 파장판으로 하나의 10704A 역반사체를 포함합니다. 단일 빔 간섭계 옵틱 세트를 완성하려면 두 번째 10704A가 필요합니다. 10705A는 빔을 구부리는 데 사용할 수 있지만 이동하는 콤포넌트로는 사용할 수 없습니다. 10704A 역반사체에 대한 추가 정보

차동 작동을 위해서는 10704A 역반사체를 제거한 후 대상 기준 표면에 부착해야 합니다.

평면 미러 작동을 위해서는 옵션 C01이 필요합니다(옵션 C01은 1/4 파장판을 제거하며 사용자는 파장판을 직접 제거할 수 없음). 또한 10704A 역반사체도 사용해야 합니다.

  • 응용 분야: 저질량, 제한적 공간
  • 주요 특징: 단일 빔, 비접촉
  • 축 수: 1개
  • 최대 빔 크기: 6 mm
  • 빔 간격: 해당 없음(단일 빔)
  • 무게: 85.5 g(3온스)
  • 기본 광 분해능: λ/2(316.5 nm, 12.5 µin)
  • 시스템 분해능: λ/64(10 nm, 0.4 µin), 32x 전자 분해능 확장 사용 기준
  • 시스템 분해능: λ/512(1.2 nm, 0.047 µin), 256x 전자 분해능 확장 사용 기준
  • 반사기: 10704A
  • 사용된 마운트: 10710B
  • 레퍼런스: 없음
  • 돌려진 구성: 예

레이저 간섭계 위치 측정 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

더 보기
10705A Single Beam Interferometer

10705A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?