이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10240B 블로킹 캐패시터

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • ac 커플링 제공
  • 50Ω 시스템 유지
  • 캐패시턴스: 0.18uF
  • 최대 전압: +/-200Vdc

내용

키사이트 10240B 블로킹 캐패시터는 50Ω 시스템을 유지보수하는 동안 AC 커플링을 제공하는 프로빙 액세서리입니다. 이 캐패시터는 키사이트 10020A 저항 분배기 키트 및 키사이트 54006A 저항 분배기 프로브 키트와 함께 사용하도록 설계되었지만 50Ω에서 종단되어야 하는 모든 프로브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • AC 커플링 제공
  • 50Ω 시스템의 유지보수
  • 캐패시턴스: 0.18 µF
  • 최대 전압: +/-200Vdc
  • Sag: 1µs 당 약 10%(100ns 당 1%)
  • 커넥터: BNC
  • 반사: 50Ω 시스템에서 150ps의 상승시간 단계에 의해 구동되는 경우 12% 미만의 반사
  • 캐패시턴스: 0.18 µF
  • 최대 전압: +/-200Vdc
  • Sag: 1µs 당 약 10%(100ns 당 1%)
  • 커넥터: BNC
  • 반사: 50Ω 시스템에서 150ps의 상승시간 단계에 의해 구동되는 경우 12% 미만의 반사