Keysight E6392B GSM(GPRS) 이동국 테스트 세트는 네트워크 장비 제조업체 및 서비스 제공업체의 서비스 기술자와 작업자를 위한 수리 진단 기능과 이동국 스크리닝을 제공하는 효과적인 툴입니다. E6392B는 휴대전화 서비스업체의 운영 효율을 향상시키고 휴대전화 테스트 및 수리 비용을 줄이도록 설계되었습니다. E6392B는 저렴한 GSM(GPRS) 솔루션으로 기존의 go-no-go(계속하느냐 중지하느냐의 결정) 테스터의 한계를 극복하여 전체 서비스 네트워크의 수리 능력을 향상시킵니다.
GSM 900, DCS1800 및 PCS1900 주파수 대역을 포함한 모든 GSM 형식을 테스트합니다. E6392B는 새로운 GPRS 옵션을 사용하여 이제 GPRS 가능 이동국을 테스트하고 문제를 해결할 수 있게 되었습니다.
- GSM/DCS/PCS 삼중 대역 휴대전화 테스트
- GPRS 부착/분리(attach / detach) 및 연결 테스트
- GPRS 멀티 슬롯 RF 성능 테스트
- 자동 및 수동 테스트
- 장애 검색 기능
- 정확한 성능
- 사용 용이성
- 키사이트 E8292A GSM PoST 소프트웨어