이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

4396B RF 네트워크/스펙트럼/임피던스 분석기, 100 kHz ~ 1.8 GHz/2 Hz ~ 1.8 GHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

주요 특징

  • 원 박스의 고성능 네트워크, 스펙트럼 및 임피던스 분석기
  • 내장 IBASIC
  • GPIB 포트, 디지털 I/O 포트

네트워크 분석

  • 주파수 범위: 100kHz~1.8GHz
  • 10Hz IFBW에서 120dB의 다이나믹 레인지
  • +/-0.05 dB, +/-0.3도의 다이나믹 정확도

스펙트럼 분석

  • 주파수 범위: 2Hz~1.8GHz
  • -1GHz에서 147dBm/Hz의 감도
  • +/- 1.0dB 레벨보다 낮은 정확도
  • 시간 게이팅 스펙트럼 분석 옵션(4396B-1D6)

임피던스 분석(옵션 4396B-010)

  • 주파수 범위: 100kHz~1.8GHz
  • 등가 회로 분석 기능

내용

생산 중단 예정: 4396B는 2009년 6월 1일부로 생산이 중단될 예정이며 지원 기간은 2014년 6월 1일까지입니다. 4396V(4396B용 업그레이드 키트 옵션)는 계속 주문할 수 있습니다.

대체 솔루션:

 

네트워크 분석기

임피던스 분석기

* 4396B의 임피던스 분석기 모드에 사용되는 테스트 픽스쳐는 4287A/E4991A에 사용할 수 있습니다.

4396B는 실험실 및 생산 어플리케이션을 위한 뛰어난 RF 벡터 네트워크, 스펙트럼 및 옵션 임피던스 측정 기능을 제공합니다. 부품 및 회로 평가 시 많이 요구되는 게인, 위상, 그룹 지연, 왜곡, 스퓨리어스, CN 및 노이즈 측정을 한 대의 계측기로 모두 수행할 수 있습니다.

4396B는 스펙트럼 분석기로서 1-3-10 시퀀스에서 1Hz~3MHz 범위의 분해능 대역폭(RBW)으로2Hz~1.8GHz 범위에서 작동합니다. 합성의 국부 발진기를 통해 안정적이고 정확한 주파수 분석이 가능합니다. 직접적인 A/D 변환(LOG 증폭기 사용 안 함) 결과 전체 레벨 정확도는 +/-1.0dB가 됩니다. 노이즈 사이드밴드는 1GHz 미만의 반송파로부터 -105dBc/Hz 오프셋 10kHz 이하로 떨어지는 반면, 감도는 10MHz에서 -150dBm/Hz이고 1GHz에서 -147dBm/Hz입니다. 또한, 사용 가능한 두 개의 개별 디스플레이 채널을 통해 사용자는 분할 화면 형식으로 테스트 대상 디바이스의 네트워크 및 스펙트럼(또는 송신 및 반사) 특성을 동시에 볼 수 있습니다. 예를 들어, 증폭기의 주파수 응답(네트워크 측정) 및 왜곡(스펙트럼 측정)을 동시에 표시할 수 있습니다.