이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

43521A 다운컨버터 장치, 10MHz~12.6GHz

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 다운컨버터
  • 43521A의 모든 기능이 4352S 사용자 인터페이스에 완벽히 통합됨
  • 신호 발생기의 출력 신호를 다운컨버터의 로컬 신호로 더블링하는 주파수 더블러
  • 파워 미터 내장
  • 키사이트 4352B의 로컬 신호를 위한 600MHz 발진기

내용

단종 공지: 키사이트 4352S 및 관련된 모든 모델/액세서리/업그레이드는 2004년 11월 1일 단종되었으며, 지원 수명은 2009년 11월 1일까지 유효합니다.

2004년 11월 1일 단종 제품:
4352S VCO/PLL 신호 테스트 시스템
4352B VCO/PLL 신호 분석기
43521A 다운컨버터 장치
4352V-001 DC 제어 전압 확장을 위한 업그레이드 키트

교체 모델: 키사이트 E5052B 신호 소스 분석기 10MHz~7GHz, 26.5GHz 또는 110GHz