무엇을 찾고 있습니까?
66321B 모바일 통신 DC 소스(배터리 에뮬레이션 포함)
키사이트 66321B 모바일 통신 dc 소스는 빠른 트랜션트 응답, 탁월한 소싱, 출력 저항 프로그래밍, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.
주요 특징
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A
25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도(설정 + 고정의 %)
- 전압: 10 mV
- + 전류: 1.33 mA
DC 리드백 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류(-3 A ~ + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
- 전류(-1 A ~ + 1 A): 0.1% + 0.2 mA
- 전류(-20 mA ~ + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA
Transient 응답
- 40 mV 드롭, 20 µs 미만의 트랜션트 응답 시간
키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템이 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체들은 키사이트가 개발한 기능을 사용해서 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.
키사이트 66321B 모바일 통신 dc 소스는 빠른 트랜션트 응답, 탁월한 소싱, 출력 저항 프로그래밍, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다. 이 제품은 차세대 디지털 무선 통신 제품의 테스트용으로 특수 설계되었습니다. 66321B 모바일 통신 dc 소스는 배터리 또는 배터리 팩의 내부 저항을 시뮬레이션하는 새로운 기능을 제공합니다. 또한 이러한 고성능 모델이 짧은 또는 긴 부하 리드와 함께 향상된 트랜션트 응답과 안정적인 출력 작동을 제공합니다.
연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66321B 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
주요 사양
표준 구성
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A
25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도(설정 + 고정의 %)
- 전압: 10mV
- + 전류: 1.33 mA
DC 리드백 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류(-3 A ~ + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
- 전류(-1 A ~ + 1 A): 0.1% + 0.2 mA
- 전류(-20 mA ~ + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA
Transient 응답
- 40 mV 드롭, 20 µs 미만의 트랜션트 응답 시간
66321B에 관심이 있으십니까?
모바일 통신 DC 소스(배터리 에뮬레이션 포함)의 역량 확대
특집 리소스: 66321B 모바일 통신 DC 소스(배터리 에뮬레이션 포함)
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?