주요 특징

동일한 장비로 휴대폰과 충전기 테스트

유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.

DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템은 디바이스가 여러 모드에서 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체는 독자적인 기능을 사용하여 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.

키사이트 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트하기 위한 2개의 출력을 제공하여 고객이 동일한 장비로 휴대폰과 충전기를 테스트할 수 있도록 합니다. 따라서 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다.

R&D 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 디바이스 특성화 소프트웨어(테스트 자동화 포함)와 함께 66319B 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A

프로그래밍 정확도(25°C ±5°C에서)

  • 전압: 10 mV
  • + 전류: 1.33 mA

DC 리드백 정확도

  • 전압: 0.03% + 5mV
  • 전류(-3 A ~ + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
  • 전류(-1 A ~ + 1 A): 0.1% + 0.2 mA
  • 전류(-20 mA ~ + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA

Transient 응답

  • 40 mV 드롭, <20 µs 트랜션트 응답 시간
출력당 최대 전압
15 V
출력당 최대 전류
3 A
최대 전력
45 W
출력 수
2
유형
Mobile Comms
출력당 최대 전압
출력당 최대 전류
최대 전력
출력 수
유형
15 V
3 A
45 W
2
Mobile Comms
더 보기
Battery Emulation:
DVM:
아니오
출력당 최대 전류:
3 A
최대 전력:
45 W
출력당 최대 전압:
15 V
출력 수:
2
유형:
Mobile Comms

표준 구성

66319B에 관심이 있으십니까?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?