이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

66319B 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션 포함

판매자:

시작가격 ₩ 4,224,013

일반적인 사양  

일반적인 사양

66319B Mobile communication dc source. Dual-output. 15Vdc, 3A; 12Vdc, 1.5A, GPIB

  • 66319B-230 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • 66319B-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최고 7ms까지의 피크 전류 5 A

25°C에서의 프로그래밍 정확도 (±5°C)

  • 전압: 10 mV
  • + 전류: 1.33 mA

DC 리드백(Readback) 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류 -3 A ~ + 5 A: 0.2% + 0.5 mA
  • 전류 -1 A ~ + 1 A: 0.1% + 0.2mA
  • 전류: -20 mA ~ + 20 mA 범위 0.1% + 2.5 µA

Transient 응답

  • 40 mV 강하, <20 µs transient 응답 시간

내용

키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동 디바이스를 테스트하기에 알맞은 몇 가지 기능을 제공합니다. 우수한 전압 trainsient 응답이 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 종료를 최소화해 테스트 시스템 처리능력을 극대화합니다. 디바이스가 여러 가지 모드로 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확히 측정할 수 있는 내장형 고급 측정 시스템과 단말기 제조업체가 영구적인 그리고 간헐적인 개방 감지 와이어 연결을 감지할 수 있도록 키사이트에서 개발한 기능입니다.

키사이트 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전원과 배터리 충전기 회로 모두를 테스트할 수 있는 출력 2개를 제공하기 때문에 고객들은 같은 장비로 전화기와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다. 이 기능은 랙 공간을 절약하는 데 효과적이며(하프 랙 박스에 2 출력) 전원 공급기 2대를 사용할 필요성을 없애줍니다.