이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

1146B
100kHz/100A 4 전류 프로브 

100kHz/100A 4 전류 프로브

1146B
  • 주파수 범위: DC ~ 100kHz(-3dB, 전류 디레이팅 있음)
  • 전류 범위: 100mV/A: 100mA ~ 10A 피크, 10mV/A: 1 ~ 100A 피크
  • 작동 전압: 최대 600V
967,106

관련 제품 및 솔루션

  • 54621A 54621A 2채널 60 MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54621A 2채널 60 MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링 등 모든 이점을 제공합니다.

  • 54622A 오실로스코프 54622A 2채널 100 MHz 오실로스코프 [단종] 

    54622A 2채널 100 MHz 오실로스코프 [단종]

    Keysight 2채널 54622A 오실로스코프는 MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링 등 모든 이점을 제공합니다.

  • 54624A 54624A 4채널 100 MHz 오실로스코프 [단종] 

    54624A 4채널 100 MHz 오실로스코프 [단종]

    Keysight 100 MHz 54624A 오실로스코프를 사용하면 여러분이 요구하는 강력한 채널 카운트 및 측정방법을 경험할 수 있으며 그 뿐만 아니라 MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링도 경험할 수 있습니다.

  • 54641A 오실로스코프 54641A 2채널, 350MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54641A 2채널, 350MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    Keysight 350MHz 54641A는 설계의 세부 내용을 관찰할 수 있도록 높은 샘플링 속도를 유지하면서 저렴한 비용으로 장시간의 신호를 측정할 수 있도록 합니다.

  • 54641D Product Photograph 54641d 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [판매중단] 

    54641d 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [판매중단]

    2개의 아날로그 채널과 16개의 디지털 채널을 갖춘 키사이트 54641D 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프입니다.