이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

  • 100MHz
  • 수평 해상도가 우수한 특허 받은 고선명 디스플레이
  • 초당 2500만벡터의 속도로 32개의 강도 레벨에 매핑되는 4MB의 MegaZoom 딥 메모리
  • I²C, SPI, LIN, CAN 및 USB를 포함한 강력하고 유연한 트리거링
  • 표준 내장 플로피, RS-232 및 병렬 포트, FFT
  • 11개 언어로 지원되는 빠른 도움말

내용

Keysight 2채널 54622A 오실로스코프는 채널 조건을 비교적 적게 적용하려는 설계자에게 발생되는 MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링 등 모든 이점을 제공합니다. 100 MHz 54622A를 이용하면 높은 샘플링 속도를 유지하여 장시간 동안 확인할 수 있기 때문에 설계할 때 여러분이 세밀하게 확인할 수 있습니다.

특징

  • 독특한 2채널 모델
  • 100 MHz, 200 Msa/s
  • 채널당 2 MB 용량의 MegaZoom 딥 메모리
  • 고선명도 디스플레이(특허 획득)
  • 신축성이 좋은 트리거링(I²C 포함)