이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:
한국
전문가 상담
실기간 채팅
Home > 제품 > ... > 디지털 멀티미터 액세서리 > 온도 센서 및 프로브 > E2308A Thermistor Temperature Probe
JavaScript를 활성화하여 제품 이미지 보기.
E2308A Thermistor temperature probe -40 - +150 degrees C, 5k ohm
JavaScript를 통해 추가 기능을 이용할 수 있습니다.
맞춤형 제품 견적 또는 신속 견적을 이용하는 방법 (쿠키 필요)
제품 구성
구매 방법
가격: 한국
* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).
상세정보 보기
Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.
3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.
The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A.
키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.
키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.
키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.
Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.
키사이트 34405A 디지털멀티미터는 저렴한 가격에 듀얼 디스플레이로 5.5디지트를 제공합니다.