이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E2307A Type-K Thermocouple Bead Temperature Probe

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 34104A Low Thermal Input Connector Image 34104A Low Thermal Input Connector 

    34104A Low Thermal Input Connector

    The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A.

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only

    • High sensitivity measurements at 100 pV and 100 nΩ
    • Low noise 2-channel scanners
    • Accurate temperature measurements (0.003˚C accuracy)

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only

    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (EU3458AX only)
    • Up to 148K reading memory (EU3458AX only)

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단] 

    34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단]

    Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit 

    3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit

    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (with option)
    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 148K reading memory (with option)

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image 34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit 

    34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit

    •  TEST