이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E2305A Spare Test Leads

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 34132A Deluxe Test Lead Set Image 34132A Deluxe Test Lead Set [단종] 

    34132A Deluxe Test Lead Set [단종]

    The Keysight 34132A deluxe test leads for the 34401A, 34410A and 34411A DMMs are fixed sheath banana plugs supplied in a reusable nylon pouch.

  • Test Lead Set Image 34138A 테스트 리드 세트 

    34138A 테스트 리드 세트

    • 종단: 고정식 피복 바나나 플러그
    • 길이: 1.4미터
    • 등급: 1000V CAT II
    • 안전: IEC 61010-031