이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

42841A 편향 전류 소스

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

1CM023A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets

1CM023A
Two flange brackets
1CN012A
Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Front Handles, System II Plus 

Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Front Handles, System II Plus

1CN012A
Two front handles, System II plus
1CP013A
Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles

1CP013A
Two brackets and front handles

관련 제품 및 솔루션

  • E4980A E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz 

    E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz~ 2 MHz

    • 주파수: 20Hz~2MHz
    • +/-0.05% 기본 정확도
    • 내장 40V DC 바이어스, 20Vrms 테스트 신호(옵션 001)
    • 42841A 바이어스 전류 소스를 통한 40A DC 지원(옵션 002)
    • Rdc 측정(옵션 200)

  • 4284A 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [단종] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [단종]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • 42842A Product Photograph 42842A Bias Current Test Fixture [단종] 

    42842A Bias Current Test Fixture [단종]

    The Keysight 42842A is designed for use with the Keysight 42841A.