이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34308A 서미스터 키트

판매자:

시작가격 ₩ 148,838

일반적인 사양  

일반적인 사양

34308A Thermistor kit : 5 10kOhm thermistors, 0 to 75 degree C

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM 

    34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM

    • 4.3인치 컬러 디스플레이에서 통계 분석
    • 75 ppm 기본 DCV 정확도
    • 100µA~3A 범위의 낮은 DC 전류 측정
    • BenchVue로 쉽게 프로그래밍

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 [단종] 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 [단종]

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • No image available 34465A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM 

    34465A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM

    • 4.3인치 컬러 디스플레이에서 통계 분석
    • 30 ppm 기본 DCV 정확도
    • 1µA ~ 10A 범위의 낮은 DC 전류 측정
    • BenchVue로 쉽게 프로그래밍

  • No image available 34461A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM 

    34461A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM

    • 4.3인치 컬러 디스플레이에서 통계 분석
    • 35 ppm 기본 DCV 정확도
    • 100µA ~ 10A 범위의 낮은 DC 전류 측정
    • BenchVue로 쉽게 프로그래밍

  • No image available 34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, Truevolt 디지털 멀티미터 

    34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, Truevolt 디지털 멀티미터

    • 통계 분석을 촉진하는 4.3인치 컬러 디스플레이
    • 16ppm 기본 DCV 정확도
    • 1 µA ~ 10 A1µA 범위의 저전력 측정
    • BenchVue로 쉽게 프로그래밍

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only

    • High sensitivity measurements at 100 pV and 100 nΩ
    • Low noise 2-channel scanners
    • Accurate temperature measurements (0.003˚C accuracy)

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단] 

    34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단]

    Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    • 8-슬롯 메인프레임, 21개의 플러그인 모듈에서 선택
    • 내장형 6.5디지트 디지털 멀티미터
    • 최대 1,000ch/s
    • LAN, USB 및 GPIB
    • 내장형 웹 인터페이스

  • 34420A 나노볼트미터 34420A 마이크로 옴 미터, 7.5디지트 

    34420A 마이크로 옴 미터, 7.5디지트

    • test

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit 

    3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit

    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (with option)
    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 148K reading memory (with option)