이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34307A 열전쌍 키트

판매자:

시작가격 ₩ 152,939

일반적인 사양  

일반적인 사양

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 데이터 수집 스위치 장치 

    34972A LXI 데이터 수집 스위치 장치

    내장된 DMM, 8 스위치 & 컨트롤 플러그인 모듈, PC에 표준 LAN 및 USB 연결이 포함된 3-슬롯 LXI 데이터 수집 장치.

  • 34970A 34970A 데이터 수집 스위치 장치 

    34970A 데이터 수집 스위치 장치

    6.5디지트 멀티미터를 내장한 3슬롯 메인프레임 34970A는 8가지 스위치 및 제어 플러그인 모듈을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. GPIB 및 RS-232 인터페이스 내장으로 연결이 쉽습니다.