이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34307A 열전쌍 키트

판매자:

시작가격 ₩ 149,431

일반적인 사양  

일반적인 사양

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

키사이트 34307A 열전쌍 키트에는 J타입 열전쌍 10개가 들어 있으며 각 열전쌍의 길이는 180cm(72in.)입니다.

키사이트 34307A는 키사이트 34970A 데이터 수집/스위치 장치와 호환됩니다. 34307A는 또한 키사이트 34401A, 34460A, 34461A와 호환되지만 전압 측정을 온도로 변환하기 위해 외부 프로그램이 필요하며 빙점조 또는 전자 기준 접점을 사용해야 합니다.