이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 682,494

일반적인 사양  

일반적인 사양

34134A DMM DC/AC current probe, 8 kHz bw, 10 mA to 50A DC, 40A AC

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    L4411A 시스템 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단] 

    34401A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트 [판매중단]

    Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.