이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:
한국
전문가 상담
실기간 채팅
Home > 제품 > ... > 디지털 멀티미터 액세서리 > Test Leads and Probes for Multimeters > 34133A Precision Electronic Test Leads
JavaScript를 활성화하여 제품 이미지 보기.
34133A Precision electronic DMM test lead
JavaScript를 통해 추가 기능을 이용할 수 있습니다.
맞춤형 제품 견적 또는 신속 견적을 이용하는 방법 (쿠키 필요)
제품 구성
구매 방법
가격: 한국
* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).
상세정보 보기
Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.
3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.
키사이트 L4411A 6.5디지트 디지털멀티미터는 향상된 성능 시스템으로 컴팩트한 크기로 빠르고 정확한 측정을 제공합니다.
키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.
키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.
Keysight 34401A 디지털 멀티미터는 전 세계적으로 가장 많은 판매고를 올리고 있는 DMM입니다. 34401A를 대체할 수 있는 차세대 제품은 34461A 디지털 멀티미터입니다.