16089A 대형 켈빈 클립 리드
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
주요 특징
- 측정 장비: 4192A, 4194A(임피던스 모드), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A, E4980A
- 주파수: 5Hz ~ 100kHz
- DC 바이어스: -42V ~ +42V
- 작동 온도: 0 ~ 55도
- 터미널 직경: 15mm 이하
- 케이블 길이: 약 .0.94m(커넥터에서 클립 팁까지)
- 터미널 연결: BNC, 4 터미널-쌍
16089A를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?