이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16047A Test Fixture (Axial and Radial)

판매자:

시작가격 ₩ 686,758

일반적인 사양  

일반적인 사양

16047A Test fixture for axial and radial leaded components

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

The 16047A is designed for impedance evaluation of axial/radial lead type devices of up to 13MHz. The 16047A employs Kelvin contacts which realize a wide impedance measurement range. The contact tip can be changed according to the device shape.