이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16044A SMD LCR Kelvin 접촉 테스트 픽스처

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • DUT 크기: (최소 적용 가능)0.06(L)x0.03(W)인치(1.6(L)x0.8(W)mm)
  • 측정 계측기: 4192A, 4194A(임피던스 모드), 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
  • 주파수 :DC ~ 10MHz, DC 바이어스: -40V ~ +40V
  • 작동 온도: 0 ~ 55°C
  • 터미널 연결: BNC, 4단자쌍
  • 크기(근사값): 160(W) x 70(H) x 100(D)mm
  • SMD 테스트 픽스처 선택 표