검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 테스트 픽스처 및 테스트 세트
- 16034H SMD Array Type LCR Test Fixture
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16034H SMD Array Type LCR Test Fixture
Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 1.6(L) x 0.8(W) [mm]
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 1.6(L) x 0.8(W) [mm]
HIGHLIGHTS
- DUT 크기: (최소 적용 가능)0.06(L)x0.03(W)in(1.6(L)x0.8(W)mm)
- 측정 계측기: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A,4284A, 4285A, 4338B, E4980A
- 주파수: DC ~ 40MHz( OPEN/SHORT/LOAD 보상 시 최대 110MHz)
- DC 바이어스: -40V ~ +40V
- 작동 온도: 0 ~ 55°C
- 터미널 연결: BNC, 4단자쌍
- 크기(근사치): 120(W) x 50(H) x 70(D)mm
- SMD 테스트 픽스처 선택 표
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?