Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 1.6(L) x 0.8(W) [mm]

HIGHLIGHTS

  • DUT 크기: (최소 적용 가능)0.06(L)x0.03(W)in(1.6(L)x0.8(W)mm)
  • 측정 계측기: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A,4284A, 4285A, 4338B, E4980A
  • 주파수: DC ~ 40MHz( OPEN/SHORT/LOAD 보상 시 최대 110MHz)
  • DC 바이어스: -40V ~ +40V
  • 작동 온도: 0 ~ 55°C
  • 터미널 연결: BNC, 4단자쌍
  • 크기(근사치): 120(W) x 50(H) x 70(D)mm
  • SMD 테스트 픽스처 선택 표

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?