이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16034H SMD 어레이 유형 LCR 테스트 픽스처

판매자:

시작가격 ₩ 2,707,616

일반적인 사양  

일반적인 사양

16034H Test Fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • DUT 크기: (최소 적용 가능)0.06(L)x0.03(W)in(1.6(L)x0.8(W)mm)
  • 측정 계측기: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A,4284A, 4285A, 4338B, E4980A
  • 주파수: DC ~ 40MHz( OPEN/SHORT/LOAD 보상 시 최대 110MHz)
  • DC 바이어스: -40V ~ +40V
  • 작동 온도: 0 ~ 55°C
  • 터미널 연결: BNC, 4단자쌍
  • 크기(근사치): 120(W) x 50(H) x 70(D)mm
  • SMD 테스트 픽스처 선택 표