이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11730C 파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(6.1m / 20피트)

판매자:

시작가격 ₩ 297,738

일반적인 사양  

일반적인 사양

11730C Sensor cable 6.1m/20ft (11730C)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

파워 센서 케이블

키사이트 11730 시리즈 파워 센서 케이블은 8480 및 E-시리즈 파워 센서와 사용됩니다(E9320 피크 및 평균 센서 제품군 제외). 이러한 케이블은 케이블 자체에 향상된 차폐 설계를 적용하여 낮은 파워에서 RFI 효과를 줄이도록 설계되었습니다. 케이블은 단일 및 이중 채널 측정에 적합한 모든 조합으로 개별적으로 또는 세트로 주문할 수 있습니다.

노이즈 소스 케이블

키사이트 11730A/B/C는 NFA 노이즈 수치 분석기 시리즈와 작동하도록 설계된 SNS 시리즈 노이즈 소스와도 사용할 수 있습니다.