이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11730B 파워 센서 / SNS 노이즈 소스 케이블(3 m / 10피트)

판매자:

시작가격 ₩ 258,224

일반적인 사양  

일반적인 사양

11730B Sensor cable 3m/10ft (11730B), Volt: 30 VRMS

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E441XA CW 파워 센서 

    E441XA CW 파워 센서

    E-시리즈 E441XA CW 파워 센서는 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터와 사용하도록 설계되었습니다.

  • No image available E9300 평균 파워 센서 

    E9300 평균 파워 센서

    E-시리즈 E9300 평균 파워 센서는 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 센서와 사용하도록 설계되었습니다.

  • No image available N8480 시리즈 파워 센서 

    N8480 시리즈 파워 센서

    N8480 시리즈 파워 센서는 뛰어난 측정 정확도, 반복성 및 선형성이 지원되는 키사이트의 최신 열전쌍 센서입니다.

  • No image available 8480 시리즈 파워 센서 

    8480 시리즈 파워 센서

    8480 시리즈 파워 센서는 EPM, EPM-P, P 시리즈, 70100A 및 E1416A 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 100kHz ~ 110GHz, -70 ~ +44dBm의 범위에서 작동합니다.

  • No image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade