이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11667A Power Splitter, DC to 18 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 1,778,510

일반적인 사양  

일반적인 사양

11667A DC-18 GHz power splitter, Type-N, 50 ohm

  • 11667A-STD Type-N female input and female output connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

뛰어난 RF 성능

  • 등가 출력 SWR: 1.33
  • 최대 입력 전류: 0.5W
  • 삽입 손실: 7dB