이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11590B Bias Network, 100 MHz to 12.4 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 3,020,068

일반적인 사양  

일반적인 사양

11590B Broadband high power bias network

  • 11590B-101 Frequency range 0.1 to 12.4 GHz, type-N connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 100MHz ~ 12.4GHz(18GHz까지 선택적)
  • 삽입 손실(dB): 0.8(1.2, 12.4 - 18GHz)
  • 최대 SWR: 1.25(1.5, 12.4 - 18GHz)
  • 임피던스: 50Ω
  • RF 전력: 최대 +24dBm
  • 바이어스 전류: 500mA
  • 바이어스 전압: 100V
  • 커넥터: RF 입력-N타입(f), RF 출력-N타입(f), DC 바이어스-BNC(f)