이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11062A Kelvin 클립 세트

판매자:

시작가격 ₩ 60,547

일반적인 사양  

일반적인 사양

11062A Kelvin clip

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 프로브 크기: 집게 최대 개방 7.9mm(0.31in.)
  • 와이어 최대 크기: #18 AWG
  • 최대 전류: 10A
  • 최대 전압: 42V dc

내용

키사이트 11062A Kelvin 클립 세트는 4와이어 저항 측정을 위한 맞춤형 Kelvin 프로브를 생성할 수 있도록 2개의 금도금 클립 접점으로 구성되어 있습니다. 이 와이어는 홈붙이 나사를 이용해서 클립에 연결되며, 집게 하나는 소스를 위한 전류 경로를, 다른 하나는 감지를 위한 전류 경로를 각각 제공합니다. 이 키트에는 두 개의 클립만 들어 있습니다.

키사이트 11062A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A and 34411A 디지털 멀티미터뿐만 아니라 키사이트 34970A 및 34792A 데이터 수집/스위치 장치와도 호환됩니다.