이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11053A Low Thermal EMF Lug-to-Lug Jumper Set

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The Keysight 11053A is a low thermal EMF lug-to-lug jumper set. These low thermal jumper cables minimize thermal errors so accurate low voltage measurements can be made. Each set includes 2 test leads (one black and one red).

The Keysight 11053A is compatible with the Keysight 3458A multimeter.The 11053A should not be used with the Keysight 34420A; the Keysight 34102 low thermal Input cable should be used instead.

  • Maximum voltage: 1000 V dc
  • Maximum current: 20 A
  • Termination: high conductivity ETP copper spade lugs
  • Wire: #12 AWG bare copper with polyethylene insulation
  • Length: 1.2 meters (48 inches)