이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10086A ECL 터미네이터

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

키사이트 10086A는 ECL 터미네이터입니다. ECL 신호는 정상적으로 접지에서 오프셋되는 반면, 고주파수 테스트 장비는 일반적으로 접지에 50Ω 종단을 제공합니다. ECL 신호를 직접 테스트 장비에 연결하려고 하면 ECL 출력이나 테스트 장비가 손상될 우려가 있습니다. 키사이트 10086A ECL 터미네이터는 ECL 출력과 테스트/측정 장비 간에 우수한 인터페이스를 제공합니다.

이 터미네이터는 신호를 충분히 오프셋 및 감쇄하여 테스트 장비를 보호하면서도 ECL 회로와 테스트 장비 간에 적절한 종단 전압을 공급합니다. 키사이트 10086A는 단독으로 사용하여 ECL 출력을 제대로 로드할 수도 있습니다. ECL 터미네이터는 계측기에 디커플링되는 고정밀 어댑터입니다. 따라서 ECL 신호를 직접 측정할 수 있습니다. ECL 터미네이터를 사용하면 더 이상 전원 공급 조정 및 용량성 또는 변압기 커플링이 필요하지 않습니다. 게다가 계측기 접지를 -2V로 플로팅할 필요가 없으므로 전원 공급기 단락 및 감전 또는 회로 손상과 같은 위험이 줄어듭니다.

 

  • ECL 레벨 신호를 정확히 측정
  • 민감한 회로 및 테스트 장비 보호
  • DUT 및 테스트 장비 제대로 종단
  • 감쇄: DC에서 10X ± 1.0%, DC~10GHz에서 20dB ± 3dB
  • 수차: 최대 ±3% (상승 시간이 100ps일 경우)
  • 최대 입력 전압: 모든 입력에서 ±5V
  • 커넥터: ECL 입력 SMA(m), ECL 출력 SMA (f), 바이어스 입력 SMB (m)
  • 크기(커넥터 포함): 1.50 x 1.10 x 0.45인치 (3.81 x 2.79 x 1.14cm)