이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10074B 10:1, 150MHz, 1.5m 패시브 프로브

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 대역폭: 150MHz
  • 시스템 상승 시간(계산됨): <2.33ns
  • 감쇄비: 10:1
  • 입력 저항: 10MΩ(1MΩ에 종단 시)
  • 입력 캐패시턴스: ± 15pF

내용

The Keysight 10074B is a rugged 10:1 passive probe with 150 MHz bandwidth, designed for use with the 54645A oscilloscope and the 54645D mixed signal oscilloscope. The probe identification feature automatically configures the oscilloscope for the probe attenuation.

The probe includes the following accessories: retractable hook tip; orange, white, blue and green identification tags; ground bayonet, IC probing tip, adjustment tool and an alligator clip ground lead.

  • Bandwidth: 150 MHz
  • System risetime (Calculated): <2.33 ns
  • Attenuation Ratio: 10:1
  • Input resistance: 10 MOhm (when terminated into 1 MOhm)
  • Input capacitance: ±15 pF