이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E2993A External Logic Analyzer Adapter, terminated

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

This add-on "daughter" card provides all of the on-board PCI analyzer signals with the approriate terminations and connectors to connect directly to a Keysight external logic analyzer. This is useful to observe the PCI Bus State in context with other busses or interfaces in the system under test.

The E2993A can be used with the E2925B, E2926B, and the E2928A.