이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

92199E 4리셉터클 전원 스트립, IEC 320

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

키사이트 92199E는 VDE 및 CSA 승인을 받고 UL 인증된(UL 목록에 포함되지 않음) 4 리셉터클 IEC-320 전원 스트립입니다. 115V/220V, 10A의 최대 총전력을 갖는 이 전원 스트립은 여러 전원 스트립을 위한 단일 국가별 전원 코드를 사용합니다. 이 리셉터클은 미국 및 국제적 고객이 사용하도록 제작되었으며 국제적인 IEC-320(CE-22) 표준에 기반합니다.

최대 네 개의 출력 케이블 어셈블리가 필요합니다.

  • 30" 케이블용 8120-1575
  • 60" 케이블용 8120-1860