이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

44475A BreadBoard Module

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 L4433A 제품 사진 L4433A L4433A 2중/4중 4x8 리드(reed) 매트릭스 [판매중단] 

    L4433A L4433A 2중/4중 4x8 리드(reed) 매트릭스 [판매중단]

    고속 리드(reed) 릴레이와의 크로스 포인트가 2와이어인 경우 64개, 1와이어인 경우 128개인 고속 매트릭스

  • 애질런트 L4437A 제품 사진 L4437A L4437A 32채널 Form A/Form C 범용 스위치 [판매중단] 

    L4437A L4437A 32채널 Form A/Form C 범용 스위치 [판매중단]

    28개의 1A Form C 릴레이 및 최대 5A까지 전환 가능한 4개의 고전력 릴레이가 있는 범용 스위치.

  • 애질런트 L4450A 제품 사진 L4450A L4450A 64비트 디지털 I/O(메모리 및 카운터 포함) 

    L4450A L4450A 64비트 디지털 I/O(메모리 및 카운터 포함)

    최대 10MHz로 패턴 시뮬레이션 및 캡처를 위한 쌍방향 라인 및 128K의 메모리가 있는 고속 64비트 디지털 I/O

  • 애질런트 L4451A 제품 사진 L4451A L4451A 4채널 D/A 컨버터(파형 메모리 포함) [판매중단] 

    L4451A L4451A 4채널 D/A 컨버터(파형 메모리 포함) [판매중단]

    파형 생성을 위해 1Mbyte의 메모리로 최대 +/-16V DC 또는 +/-20mA DC를 출력할 수 있는 4개의 아날로그 채널이 있는 D/A 컨버터

  • 애질런트 L4452A 제품 사진 L4452A L4452A 다기능(32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저 포함) [판매중단] 

    L4452A L4452A 다기능(32비트 DIO, 2채널 D/A 및 토탈라이저 포함) [판매중단]

    32비트의 디지털 I/O, 100kHz의 게이팅 토탈라이저 및 2개의 +/- 12V 아날로그 출력을 결합시킨 다기능 계측기