이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

35181KZ Testmobile Work Surface

판매자:

시작가격 ₩ 297,238

일반적인 사양  

일반적인 사양

35181KZ Testmobile Work Surface

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

The Keysight 35181KZ testmobile work surface attaches to a testmobile tilt tray and provides a 12 inch (304.8 cm) surface for instrument accessories and for writing. Stores conveniently when not in use.

  • Provides a 533 mm (21 in) long by 305 mm (12 in) deep work surface
  • Attractive quartz gray color
  • All mounting hardware included
  • Material: Cold-rolled steel
  • Weight: 4.99 kg (11 lbs)