이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34104A Low Thermal Input Connector

판매자:

시작가격 ₩ 148,919

일반적인 사양  

일반적인 사양

34104A Low-thermal input connector for 34420A

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • Wire: #22 to #28 AWG recommended
  • Termination: 34420A mating connector

내용

The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A. It allows a user to design custom input connections.

The Keysight 34104A is only compatible with the 34420A.