이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16034E 테스트 픽스처 (SMD 부품)

판매자:

시작가격 ₩ 2,198,264

일반적인 사양  

일반적인 사양

16034E SMD test fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 측정 계측기: 4192A, 4194A(임피던스 모드), 4263B, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, 4294A, E4980A
  • 주파수: DC ~ 40MHz
  • DC 바이어스: 최대 ±40V 피크(AC+DC)
  • 작동 온도: 0 ~ 55°C
  • 터미널 연결: BNC, 4단자쌍
  • 크기(약): 128(W) x 60(H) x 71(D)mm
  • SMD 테스트 픽스처 선택 표