이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

15116A Pulse Inverter (Discontinued--Support Information Only)

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The Keysight 15116A is designed for fast rise time pulses with up to 500ns width. The Inverter converts incoming pulses to pulses of opposite polarity. Input pulses may be either positive or negative and either of the connectors may be used as an input the other serving as an output.

The Inverter is fitted with BNC connectors, one male, one female.

See the PDF data sheet for more information.

  • 50 ohm pulse transformer, 5% droop (500) ns pulse), 0.3dB insertion loss, 0.75 W