이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

10465A ECL (Unterminated) Data Pod -- uses the 10347A Lead Set

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

데이터 포드 구성

  • 로직 레벨 지원: ECL(비종단)
  • 권장 리드 세트: 키사이트 10474A
  • 출력 채널 8개마다 적어도 1개의 데이터 포드를 주문합니다.
  • 포드 연결을 위한 전용 헤더로 설계하거나 각 포드마다 1개의 8채널 리드 세트를 주문합니다.

특징

  • 최대 클럭: 200MHz
  • 스큐: 일반 1ns 미만, 최악의 경우 2ns
  • 출력 유형: 10H115(종단 없음)