이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

X-시리즈 고속 신호발생기(UXG)

새로운 인텔리전스와 최신 신호 시나리오 간 장벽 낮추기
  • 믿을 수 있는 LO 또는 확장 가능한 위협 시뮬레이터를 위한 강력한 구성 요소 확보
  • 가장 빠른 스위칭, 위상 코히어런시 및 방대한 펄스 변조로 레이다, EW 및 안테나 테스트를 위한 멀티 이미터 시나리오를 보다 정확하게 시뮬레이션
  • 언제든지 복잡한 신호 시뮬레이션을 생성하여 신속히 테스트를 수행하여 EW 시스템 성능에 대한 자신감 강화
  • 테스트 시스템 신뢰성 강화: 레거시 고속 스위칭 소스를 대체하는 고성능 고속 신호발생기, UXG

₩ 130,300,057 시작 가격*

복잡한 신호 시나리오를 정확하게 시뮬레이션

  • 180 ns만에 주파수, 진폭 및 위상 업데이트
  • 반송 주파수의 10 ~ 25%의 넓은 첩(chirp) 생성
  • 3 ns 상승/하강 시간과 90 dB on/off 비율로 10 ns에 불과한 좁은 펄스 생성

제품 비교

제품 주파수 선택 성능 레벨 위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋) 주파수 스위칭 IQ 변조 대역폭 내부/외부 일반 가격*
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz
20 GHz ◆◆◆◆◆◆ 150 dBc/Hz (nominal) 101 us 해당 없음
N5193A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기, 10 MHz ~ 40 GHz
해당 없음 ◆◆◆◆◆◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 130,300,057
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 40 GHz
20, 40 GHz ◆◆◆◆◆◆ -144 dBc/Hz ≤ 220 ns 해당 없음
N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기
해당 없음 ◆◆◆◆◇◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 130,300,057

관련 소프트웨어

 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).