이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

오디오 분석기

높은 정확도와 최저 노이즈 플로어로 가장 까다로운 오디오 디바이스를 쉽게 측정

  • -110 dB의 낮은 잔여 왜곡으로 가장 까다로운 디바이스 측정
  • 자동 테스트와 내장 테스트 시퀀스로 테스트 환경을 단순화
  • 4채널, 6채널, 또는 8채널 아날로그 분석기 채널과 디지털 옵션, 그리고 24-비트 분해능과 100만 포인트 FFT의 최대 1.5 MHz 대역폭으로 분석기 기능 확대
  • ITUT-T 표준 POLQA 및 PESQ로 고품질 음성 및 오디오 측정 수행

최신 고성능 U8903B 오디오 분석기로 손쉽게 테스트를 수행할 수 있습니다.

  • 다기능 및 고성능 오디오 측정 수행
  • 최대 1.5 MHz의 넓은 대역폭에서 높은 정확도의 시간 도메인 오디오 신호 분석 수행
  • 하나의 화면에서 실시간으로 최대 8개의 오디오 채널 동시 측정 및 보기
  • 간편한 특성 분석 및 오디오 품질 표준 충족

제품 비교

제품 주파수 선택 대역폭 옵션 리얼타임 대역폭 옵션 DANL @1 GHz 위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋) 일반 가격*
U8903B 고성능 오디오 분석기
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).